??
Wybór modelu CAD
K1595.104X60
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1595 - Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT®<BR>
Lista materiałowa
K1595.104X60
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1595.104X60
FORM
Forma
B
MATERIAL
Materiał
Fluoroprene XP 45
FARBE
Kolor
niebieski
B
Wysokość
26 mm
D
Gwint
M10 mm
D1
Średnica
22.0 mm
D2
Średnica
21.2 mm
D3
Średnica
10.1 mm
K
Wysokość
14.0 mm
L
Długość
60 mm
R
Promień
0.75 mm
S
Średnica
2 mm
SW
Rozwartość klucza
16 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Ciężar ok.
0.0647 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ANZM
moment dokręcający
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245506255
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions